Danfoss logo
ICF 15-4-14MA - 027L4525 - 027L4551 - 027L4559 - 027L4560

Klepstation, ICF 15-4-14MB, 20 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 16.11

027L4623

LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn 12TLP, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardANSI B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringEACUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]2 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-14MB
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]450 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Motorklep
Module 4Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZn 12TLP
Plaatsing zijpoortP1-P2
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 15-4-14MB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS 15
Type module 2ICFF 15
Type module 3ICM 20B
Type module 4ICFS 20
Typecode ICFICF-15-4-20SSYFYMBSXXXXX2EXX
UitrustingKap
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.445 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume12.708 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428537094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm