Danfoss logo
ICF 25-6-3RB - 027L4031

Klepstation, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

027L4031

LRA HST alt [A]: 32, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringCEEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]32 mm
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RB
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Terugslagklep
Module 5Handregelklep
Module 6Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZnCr04
Plaatsing zijpoortP2-P4-P5-P7-P9-P10
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 25-6-3RB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS 25
Type module 2ICFF 25E
Type module 3ICFE 25
Type module 4ICFC 25
Type module 5ICFR 25B
Type module 6ICFS 25
Typecode ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
UitrustingKap
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht25.083 Kilogram
Netto gewicht24.149 Kilogram
Volume30.576 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm