Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Klepstation, ICF 20-2-121H, 22 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.50

027L3814

LRA HST alt [A]: 22, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]7/8 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B 16.50
AansluittypeBrazing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]22 mm
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Module 1Solenoid valve
Module 2Bovenste afdichtingsdeksel
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 20-2-121H
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFE 20-H
Type module 2ICFB 20
Typecode ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.845 Kilogram
Netto gewicht3.42 Kilogram
Volume17.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm