Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Klepstation, ICF 20-6-90, 20 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L3651

LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Terugslagklep
Module 5Regulation Valve
Module 6Lasmodule
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Plaatsing zijpoortP2-P4-P5-P7-P9-P10
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
ProducttypeICF 20-6-90
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS 20
Type module 2ICFF 20
Type module 3ICFE 20
Type module 4ICFN 20
Type module 5ICFR 20
Type module 6ICFW 20
Type zijpoortaansluitingG
Typecode ICFICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
UitrustingKap
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.83 Kilogram
Netto gewicht9.417 Kilogram
Volume20.16 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm