Klepstation, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 16.11
027L0050
LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Socket, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
027L0050
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ANSI B 16.11 |
| Aansluittype | Socket |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Goedkeuring | EACTÜVUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| LRA HST alt [A] | 20 mm |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Module 1 | Bovenste afdichtingsdeksel |
| Module 2 | Ontdooimodule |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Klepstation |
| Producttype | ICF 20-2-125LB |
| Richting | Recht |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type module 1 | ICFB 20 |
| Type module 2 | ICFD 20 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.14 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.58 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |