Klepstation, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 16.11
027L0047
LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Socket, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -45 - 50
027L0047
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ANSI B 16.11 |
| Aansluittype | Socket |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Goedkeuring | TÜVUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R507AR717R744 |
| LRA HST alt [A] | 20 mm |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Merk | NeoCharge |
| Module 1 | Electronic expansion valve |
| Module 2 | Bovenste afdichtingsdeksel |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Klepstation |
| Producttype | ICF 20-2-125LB |
| Richting | Recht |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -49 °F |
| Type module 1 | ICFL 20B |
| Type module 2 | ICFB 20 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.83 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |