Danfoss logo
Klepstation, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 16.11-product-details

Klepstation, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 16.11

027L0044

LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Socket, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -45 - 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSI B 16.11
AansluittypeSocket
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringLLC CDC TYSKTÜVUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R507AR717R744
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LE
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkNeoCharge
Module 1Electronic expansion valve
Module 2Bovenste afdichtingsdeksel
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
ProducttypeICF 20-2-125LE
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-45 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-49 °F
Type module 1ICFL 20E
Type module 2ICFB 20
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.83 Kilogram
Netto gewicht3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255267058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm