Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Klepstation, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm

027L4565

LRA HST alt [A]: 15, Aansluittype: Flens, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 42, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 105

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/2 inch
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardNA
AansluittypeFlens
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
LRA HST alt [A]15 mm
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B
Max. Werkdruk [bar]42.0 bar
Max. Werkdruk [psig]610 psig
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Handmatig openen
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresFlenzenICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 15 EVRAT-ICFA 20B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type module 2ICFF 15
Type module 3ICFA 20B
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.683 Kilogram
Netto gewicht3.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162976944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm