Klepstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Flens, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 42, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 105
027L4519
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | NA |
| Aansluittype | Flens |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| LRA HST alt [A] | 20 mm |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Max. Werkdruk [bar] | 42.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Magneetklep |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | FlenzenICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Klepstation |
| Productnaam SCIP-dossier | ICF |
| Producttype | ICF 20 EVRAT |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type module 2 | ICFF 15 |
| Type module 3 | ICFE20H |
| Typecode ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.23 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.707 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |