Onderdeel, ICFW 25, Lasmodule
027L2263
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFW 25, Type aanduiding: Lasmodule
027L2263
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFW 25 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 25 SOC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICFW 25, 1" SOC welding module |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Welding module |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Lasmodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.404 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.337 Kilogram |
| Volume | 3.373 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |