Danfoss logo
WEB034G1500

Spoel elek. expansieklep, ETS 5M

034G3877

Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Elektrische connector: JST XHP-6, Kabellengte [m]: 4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische connectorJST XHP-6
Energieverbruik [W]2.8 W
Gebruikt in productETS 5METS 5T
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
IsolatieklasseB
Kabellengte [inch]157.48 in
Kabellengte [m]4.000 m
Lengte afschermbuis [mm]3800.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Kenmerkend
Waarde
MotortypeUni-polar
Naam onderdelenprogrammaETS 5METS 5T
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamSpoel elek. expansieklep
ProducttypeETS 5M
Spoelweerstand [ohm]50.0 Ohm
Stroombereik [A]0.24 A
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.204 Kilogram
Netto gewicht0.165 Kilogram
Volume0.984 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm