Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

Elektrische regelklep, CCMT 16

027H8231

Koelmiddel(en): R744; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 1.6, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluittype: Soldeer, ODF, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN10220
AansluittypeSoldeer, ODF
Batterijen inbegrepenNo
Cv-waarde [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringLLC CDC EURO-TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Instelbereik verschildruk [bar]90.00 bar
Instelbereik verschildruk [psi]1305.0 psi
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR744
Kv-waarde [m³/h]1.600 m³/h
Lasaansluiting grootte[inch]1 in
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktElectric valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductbeschrijvingElektrische expansieklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamElektrische regelklep
Productnaam SCIP-dossierCCMT
ProducttypeCCMT 16
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Soldeeraansluiting grootte[inch]1 1/8 in
Temperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR744
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.928 Kilogram
Netto gewicht2.558 Kilogram
Volume7.383 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428030557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm