Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7247

Elektrische regelklep, CCMT 10L

027H7277

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 1.1, Max. Werkdruk [bar]: 130, Aansluittype: Soldeer, ODF, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN10220
AansluittypeSoldeer, ODF
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]1.280 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACUAcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Instelbereik verschildruk [bar]90.00 bar
Instelbereik verschildruk [psi]1305.0 psi
Koelmiddel(en)R744
Kv-waarde [m³/h]1.100 m³/h
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
Max. Werkdruk [bar]130.0 bar
Max. Werkdruk [psig]1885 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
MWP [bar] UL-conform120 bar
MWP [psig] UL-conform1740 psig
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktElectric valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductbeschrijvingElektrische expansieklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamElektrische regelklep
ProducttypeCCMT 10L
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Soldeeraansluiting grootte[inch]1/2 in
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR744
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.734 Kilogram
Netto gewicht0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162287019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm