Elektrische regelklep, CCMT 8L
027H7247
Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.8, Max. Werkdruk [bar]: 130, Aansluittype: Soldeer, ODF, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9
027H7247
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | EN10220 |
| Aansluittype | Soldeer, ODF |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.925 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Instelbereik verschildruk [bar] | 90.00 bar |
| Instelbereik verschildruk [psi] | 1305.0 psi |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 130.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 1885 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Electric valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productbeschrijving | Elektrische expansieklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Elektrische regelklep |
| Producttype | CCMT 8L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeeraansluiting grootte[inch] | 1/2 in |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.73 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.603 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |