Danfoss logo
Shut-off valve, SVA-S SS 15, 20, 25, 32, 40, 65, 65A 10, 80_148B5396, 148B5395, 148B6477

Afsluitklep, SVA-S SS 15, Roestvrij staal, Max. Werkdruk [psig]: 754

148B5396

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Uitrusting: Kap

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardASME B 36.19M SCHEDULE 40
Afmeting uitgang aansluiting [mm]15.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 3, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]8.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]15.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Kv-waarde [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionSVA-S SS 15 A40 ANG Stop Valve Cap PS52
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingAfsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamAfsluitklep
ProducttypeSVA-S SS 15
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2 in
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.83 Kilogram
Netto gewicht1.504 Kilogram
Volume4.037 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428990097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm