Danfoss logo
Shut-off valve SVA-L - straight - with hand wheel

Afsluitklep, SVA-L 32, Lang, Max. Werkdruk [psig]: 754

148B5570

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Uitrusting: Handwiel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Afmeting uitgang aansluiting [mm]32.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]34.570 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSK
HalsLang
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]32.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kv-waarde [m³/h]29.800 m³/h
Material DescriptionSVA-L 32 A STR STOP VALVE H/W PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaSVA-S / SVA-L
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingAfsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamAfsluitklep
ProducttypeSVA-L 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/4 in
UitrustingHandwiel
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.804 Kilogram
Netto gewicht2.906 Kilogram
Volume8.931 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428469852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm