Afsluitklep, SVA-S 15, Staal, Max. Werkdruk [psig]: 754-product-details

Afsluitklep, SVA-S 15, Staal, Max. Werkdruk [psig]: 754

148B5268

Type inlaataansluiting: Moflas, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Uitrusting: Handwiel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
Afmeting uitgang aansluiting [mm]15.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 3, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]8.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]15.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Kv-waarde [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionSVA-S 15 SOC/MPT STR STOP Valve H/W PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaSVA-S / SVA-L
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingAfsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamAfsluitklep
ProducttypeSVA-S 15
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingMoflas
Type uitlaat aanlsuitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2 in
UitrustingHandwiel
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.04 Kilogram
Netto gewicht0.424 Kilogram
Volume4.425 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428744928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm