Afsluitklep, SVA-S 15, Staal, Max. Werkdruk [psig]: 754
148B5222
Type inlaataansluiting: Moflas, Type uitlaat aanlsuiting: Moflas, Uitrusting: Handwiel
148B5222
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 15.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 3, par. 3 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 8.120 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACLLC CDC TYSK |
| Hals | Standard |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1/2 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 15.00 mm |
| Kleur verf | Roodbruin |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kv-waarde [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | SVA-S 15 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Merk | SVL Flexline |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Naam onderdelenprogramma | SVA-S / SVA-L |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Afsluitklep |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Afsluitklep |
| Producttype | SVA-S 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Moflas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Moflas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1/2 in |
| Uitrusting | Handwiel |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.898 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.578 Kilogram |
| Volume | 4.037 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428467100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |