SVA-S 15-65 insert with hand wheel

Functiemodule, SVA-S 50, Max. Werkdruk [bar]: 52, Handwiel

148B5729

Uitrusting: Handwiel, Gebruikt in product: SVA-S 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productSVA-S 50
GoedkeuringCE
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVA-S 50 TOP COMPLETE H. WHEEL
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaSVA-S / SVA-L
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeSVA-S 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type aanduidingBovenkant compleet
UitrustingHandwiel
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.108 Kilogram
Netto gewicht2.519 Kilogram
Volume12.933 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428486101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm