Meterklep, SNV-ST
148B6607
Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/8
148B6607
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACTÜVUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/8 |
| Interne/externe inlaat | Inwendig |
| Interne/Externe uitlaat | Inwendig |
| Kleur verf | Cr3 / TLP |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productbeschrijving | Naaldafsluitklep |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Meterklep |
| Producttype | SNV-ST |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | NPT |
| Type uitlaat aanlsuiting | NPT |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/8 |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.56 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.559 Kilogram |
| Volume | 0.884 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |