Danfoss logo
SNV Gauge valves

Meterklep, SNV-SS

148B4785

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: G

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardEN 10220ISO 228-1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
Ingangslengte [inch]6 in
Ingangslengte [mm]150 mm
Interne/Externe uitlaatExtern
Koelmiddel(en)R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar I/30
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-SS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2 A
UitrustingKap
VentielversieVerlengde tak
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.849 Kilogram
Netto gewicht0.612 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.5 Liter
EAN/UPC5702424501020