Danfoss logo
SNV-SS - 148B4771

Meterklep, SNV-SS

148B4771

Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/4
Interne/externe inlaatExtern
Interne/Externe uitlaatInwendig
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar M/06
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-SS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingNPT
Type uitlaat aanlsuitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]1/4
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.544 Kilogram
Netto gewicht0.43 Kilogram
Volume2.238 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428513234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm