Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Meterklep, SNV-ST

148B4575

Type inlaataansluiting: Snijring, Type uitlaat aanlsuiting: Snijring

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardDIN 3861DIN 3901
Afmeting uitgang aansluiting [mm]10.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product148B4177
Ingangaansluitingsafmeting [mm]10.00 mm
Kleur verfCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingSnijring
Type uitlaat aanlsuitingSnijring
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.007 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072