Danfoss logo
Shut-off and regulating valves, Gauge valve, SNV-ST, WEB148B4571

Meterklep, SNV-ST

148B4571

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: G

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220ISO 228-1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
Ingangslengte [inch]5 in
Ingangslengte [mm]125 mm
Interne/Externe uitlaatExtern
Kleur verfCr3 / TLP
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar M/06
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2 A
UitrustingKap
VentielversieVerlengde tak
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.902 Kilogram
Netto gewicht0.725 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.41 Liter
EAN/UPC5702428492034