Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Meterklep, SNV-ST

148B4224

Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACLLC CDC TYSKTÜV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Identiek product148B4564
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2
Interne/externe inlaatExtern
Interne/Externe uitlaatExtern
Kleur verfCr3 / TLP
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST 1/2MPT-1/2MPT 52 bar I/30
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingNPT
Type uitlaat aanlsuitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.434 Kilogram
Netto gewicht0.39 Kilogram
Volume0.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428177214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm