Meterklep, SNV-ST
148B4218
Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: G
148B4218
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220ISO 228-1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACTÜVUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1/2 in |
| Ingangslengte [inch] | 2 in |
| Ingangslengte [mm] | 50 mm |
| Interne/Externe uitlaat | Extern |
| Kleur verf | Cr3 / TLP |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L50 52 bar I/30 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Onderhoud geschikt | SNV-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | SNV-toebehoren |
| Productbeschrijving | Naaldafsluitklep |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Meterklep |
| Producttype | SNV-ST |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | G |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1/2 A |
| Uitrusting | Kap |
| Ventielversie | Verlengde tak |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.508 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.452 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428177276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |