Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Meterklep, SNV-ST

148B4177

Type inlaataansluiting: Snijring, Type uitlaat aanlsuiting: Snijring

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardDIN 3861DIN 3901
Afmeting uitgang aansluiting [mm]10.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Identiek product148B3740
Ingangaansluitingsafmeting [mm]10.00 mm
Kleur verfCr3 / TLP
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 52 bar I/30
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingSnijring
Type uitlaat aanlsuitingSnijring
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.399 Kilogram
Netto gewicht0.368 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.749 Liter
EAN/UPC5702428177351