Danfoss logo
Meterklep, SNV-ST-product-details

Meterklep, SNV-ST

148B3880

Type inlaataansluiting: G, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/2 A

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardISO 228-1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Identiek product148B0084
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 A
Interne/externe inlaatExtern
Interne/Externe uitlaatExtern
Kleur verfCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]76 °F
Type inlaataansluitingG
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgang aansluitmaat [inch]1/2 A
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.4 Kilogram
Netto gewicht0.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162974520