Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Meterklep, SNV-ST

148B3878

Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringEACLLC CDC TYSKTÜV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Identiek product148B0082
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/4
Interne/externe inlaatExtern
Interne/Externe uitlaatInwendig
Kleur verfCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]76 °F
Type inlaataansluitingNPT
Type uitlaat aanlsuitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]1/4
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht428.282 Gram
Netto gewicht388.434 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162974490