Meterklep, SNV-ST
148B3874
Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: G
148B3874
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220ISO 228-1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Goedkeuring | EACTÜVUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Identiek product | 148B3876 |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1/2 in |
| Ingangslengte [inch] | 4 in |
| Ingangslengte [mm] | 100 mm |
| Interne/Externe uitlaat | Extern |
| Kleur verf | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| Onderhoud geschikt | SNV-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | SNV-toebehoren |
| Productbeschrijving | Naaldafsluitklep |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Meterklep |
| Producttype | SNV-ST |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 76 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | G |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1/2 A |
| Uitrusting | Kap |
| Ventielversie | Verlengde tak |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.793 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.625 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715162974353 |