Danfoss logo
SNV - 148B3768, 148B4210, 148B4223

Meterklep, SNV-ST

148B3768

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Snijring

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardDIN 3861DIN 3901EN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]10.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUA
Height (EF000040)67
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Identiek product148B4210
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
Ingangslengte [inch]4 in
Ingangslengte [mm]100 mm
Kleur verfCr3 / TLP
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 65 bar M/06
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingSnijring
UitrustingKap
VentielversieVerlengde tak
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.726 Kilogram
Netto gewicht0.58 Kilogram
Volume2.858 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428179201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm