Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Meterklep, SNV-ST

148B0082

Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product148B3878
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/4
Interne/externe inlaatExtern
Interne/Externe uitlaatInwendig
Kleur verfCr3 / TLP
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSNV-ST 1/4 FPT-1/4 MPT 140 bar M/12
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
Onderhoud geschiktSNV-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresSNV-toebehoren
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingNPT
Type uitlaat aanlsuitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]1/4
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.502 Kilogram
Netto gewicht0.39 Kilogram
Volume1.183 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162458457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm