Danfoss logo
SNV Gauge valves

Meterklep, SNV

027X0233

Type inlaataansluiting: NPT, Aansluitmaat [in]: 1/4, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/4
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSNV
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type inlaataansluitingNPT
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.62 Kilogram
Netto gewicht0.62 Kilogram
Volume2.612 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm