Danfoss logo
SNV Gauge valves

Zeef, SNV-ST

027X0153

Aansluittype: NPT, Aansluitmaat [in]: 1/4, Type aanduiding: Afvoerset

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/4
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FilterversieStandaardversie
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionFIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingNaaldafsluitklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamZeef
ProducttypeSNV-ST
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Type aanduidingAfvoerset
Type inlaataansluitingNPT
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.72 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume2.612 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428487542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm