Membraanafsluiter, BML 18s
009G0181
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 3/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/4 inch
009G0181
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Cv-waarde [gal/min] | 3.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Ja |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv-waarde [m³/h] | 2.900 m³/h |
| Material Description | BML 18s Shut Off Valve M/12 |
| Max. testdruk [bar] | 36.4 bar |
| Max. testdruk [psig] | 528.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 406 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Onderhoud geschikt | BM/GBC-klep Reserveonderdelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | BM/GBC-klep Toebehoren |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Membraanafsluiter |
| Productnaam SCIP-dossier | BML/BMT |
| Producttype | BML 18s |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -55 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -67 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Uitrusting | Handwiel |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werkbereik [bar] [max.] | 21 bar |
| Werkbereik [bar] [min.] | -1 bar |
| Werkbereik [psig] [max.] | 304 psig |
| Werkbereik [psig] [min.] | -14 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.816 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.815 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |