Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Membraanafsluiter, BML 15s

009G0162

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min]2.540 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Kv-waarde [m³/h]2.200 m³/h
Material DescriptionBML 15s Shut Off Valve M/12
Max. testdruk [bar]36.4 bar
Max. testdruk [psig]528.0 psig
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]406 psig
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Onderhoud geschiktBM/GBC-klep Reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresBM/GBC-klep Toebehoren
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamMembraanafsluiter
Productnaam SCIP-dossierBML/BMT
ProducttypeBML 15s
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-67 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
UitrustingHandwiel
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkbereik [bar] [max.]21 bar
Werkbereik [bar] [min.]-1 bar
Werkbereik [psig] [max.]304 psig
Werkbereik [psig] [min.]-14 psig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.79 Kilogram
Netto gewicht0.7 Kilogram
Volume1.615 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422006220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm