Reparatiekit, Pakkingen
2453+093
Type aanduiding: Pakkingen, Gebruikt in product: OFV 20-25, Type 133
2453+093
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | OFV 20-25, Type 133 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Excl. geleider |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | REPAIR KIT OFV 20-25 133 EXCL STYR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Press. regul. valve spare part |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Pakkingen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.052 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.041 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |