Reparatiekit, Pakkingset
2453+092
Type aanduiding: Pakkingset, Gebruikt in product: QDV 15
2453+092
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | QDV 15 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | REPAIR KIT QDV 15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Pakkingset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.08 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.312 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |