Reparatiekit, Pakkingen
2453+042
Type aanduiding: Pakkingen, Gebruikt in product: SRV 25-40; REG 25-40
2453+042
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | REG 25-40SRV 25-40 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Voor conus nr. 8 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 8 (GASKETS) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Pakkingen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.242 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.21 Kilogram |
| Volume | 1.224 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |