Reparatiekit, Pakkingen
2453+040
Type aanduiding: Pakkingen, Gebruikt in product: SRV 10-25; REG 10-25
2453+040
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | REG 10-25SRV 10-25 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Voor conus nr. 6 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | PEPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 6 (GASKETS) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Pakkingen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 96 Gram |
| Netto gewicht | 66 Gram |
| Volume | 1.197 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |