CVH, Behuizing stuurventiel 3/8inch DIN
192H3764
Gebruikt in product: CVH, Type aanduiding: Behuizing stuurventiel 3/8inch DIN
192H3764
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/8 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | CVH |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| LRA HST alt [A] | 10 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Roestvrij staal |
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Pilot valve spare parts |
| Productnaam | Valve body |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Behuizing stuurventiel 3/8inch DIN |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.344 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.336 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |