Flens, 15 mm, Stomplas
192H3253
Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Roestvrij staal, Gebruikt in product: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Ovaal |
| Flensversie | 1.3 |
| Gebruikt in product | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| LRA HST alt [A] | 15 mm |
| Materiaal Specificatie. | Roestvrij staal |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.553 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.529 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |