Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flens, 20 mm, Stomplas

192H3045

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Roestvrij staal, Gebruikt in product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie3.0
Gebruikt in productEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LRA HST alt [A]20 mm
Materiaal Specificatie.Roestvrij staal
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.944 Kilogram
Netto gewicht0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm