Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flens, 65 mm, Stomplas

192H3020

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Roestvrij staal, Gebruikt in product: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie12.0
Gebruikt in productPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
LRA HST alt [A]65 mm
Materiaal Specificatie.Roestvrij staal
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.112 Kilogram
Netto gewicht3.063 Kilogram
Volume1.843 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm