Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Onderdeel, ORV 25 - 40, Thermostaat 43 °C/110 °F

148H3466

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ORV 25 - 40, Type aanduiding: Thermostaat 43 °C/110 °F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productORV 25 - 40
Gebruikt voor productopmerkingenH1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Material DescriptionORV Thermostat H1 43°C/110°F
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepTemp. regul. valve spare parts
ProductnaamThermostaatelement
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingThermostaat 43 °C/110 °F
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.251 Kilogram
Netto gewicht0.25 Kilogram
Volume0.798 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428868228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm