Onderdeel, ORV 80; ORV 65
148H3465
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ORV 80; ORV 65
148H3465
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ORV 65ORV 80 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | H3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 3 pc |
| Material Description | ORV Thermostat H3 49°C/120°F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Temp. regul. valve spare parts |
| Productnaam | Thermostaatelement |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Thermostat 49°/120°F |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.491 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |