Onderdeel, ORV 50; ORV 40
148H3464
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ORV 50; ORV 40
148H3464
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ORV 40ORV 50 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | H2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Material Description | ORV Thermostat H2 49°C/120°F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Temp. regul. valve spare parts |
| Productnaam | Thermostaatelement |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Thermostat 49°/120°F |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.281 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.212 Kilogram |
| Volume | 1.633 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867795 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |