BSV / POV
148H3453
Gebruikt in product: BSV / POV, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
148H3453
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | BSV / POV |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | EXTERNAL CONNECTION BSV/POV |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Safety valve accessories |
| Productnaam | External pilot connector |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Uitwendige aansluiting |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.56 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.532 Kilogram |
| Volume | 0.423 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |