Onderdeel, ORV 25 - 40, Demontageset
148H3246
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ORV 25 - 40, Type aanduiding: Demontageset
148H3246
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ORV 25 - 40 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | H1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | ORV Dismounting Kit H1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Temp. regul. valve spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Demontageset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.016 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.015 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |