FIA 125
148H3154
Gebruikt in product: FIA 125, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
148H3154
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | FIA 125 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 5 inch 50 my |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | FIA-BAG 125 50my FILTER BAG |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Filter element |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filterzak |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.516 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Volume | 5.018 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |